The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • 10887109

K.1/K.5 - botão rotativo 2-1-3, branco 10887109

EAN
4011334264378
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Já não está disponível

K.1/K.5 - botão rotativo 2-1-3, branco

10887109

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios opcionais

  • Aces­só­ri­os/­peças para sistema de auto­mação resi­den­cial 1 produtos disponíveis

Complete seu sistema

  • Aces­só­ri­os/­peças para sistema de auto­mação resi­den­cial
  • 10107200

    Q.x/K.1/K.5 - junta IP44 p/ tomadas

    5,97 €  / Uni.*

Características técnicas

Arqui­te­tura
  • Tipo de orgão de comando
    Rota­tivo
Mate­riais
  • Cor
    Branco
  • Código RAL
    9010
  • Acaba­mento
    Brilhante
  • Mate­rial
    Termo­plás­tico
  • Trata­mento
    Sem trata­mento
Dimen­sões
  • Altura
    55 mm
  • Largura
    71 mm
  • Profun­di­dade
    20 mm
Conec­ti­vi­dade
  • Tipo de montagem
    Montagem por para­fuso
Equi­pa­mento
  • Janela de contro­lo/­saída de luz
    Não
Aces­só­rios
  • Tem campo de etique­tagem
    Não
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP44

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration 10887109
PDF
Hager Relatório de RoHS 10887109
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem 10887109 | Hager Portugal

    Descarregar imagem 10887109

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto 10887109 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto 10887109

    K.1/K.5 - botão rotativo 2-1-3, branco

    PDF
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A