R.1/R.3 - botão rotativ. estor., branco 10802089
EAN
4011334376859
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este produto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
3842
Interrup. rotativo p/ estores, bipolar
Acessórios opcionais
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL9010
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Textos
-
ImpressãoCom gravação
-
Modo de instalaçãoPara fixação por parafuso
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP44