1930/Glas - espelho cego, branco 100920
EAN
4011334214908
Quantidade
20 Peças
Grupo
24
21,52 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Materiais
-
CorBranco
-
AcabamentoBrilhante
-
TratamentoSem tratamento
-
MaterialDuroplastic
-
SistemaBerker serie 1930/Glas
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-10-27
PDF152,92 kB
Mais transferências