1 fila, 22 módulos
- Barramentos de neutro: 2 x KN10N (4 x 25mm2 + 16 x 4mm2)
- Barramentos de terra: KN18E (4 x 25mm2 + 14 x 4mm2)
- Máscaras: 2,5 módulos
- Barramentos de neutro: 2 x KN10N (4 x 25mm2 + 16 x 4mm2)
- Barramentos de terra: KN18E (4 x 25mm2 + 14 x 4mm2)
- Máscaras: 2,5 módulos