Caixas golf para encastrar
Características:
- Caixa para instalação encastrada
- Classe II de isolamento
- Capacidade de 1 a 4 filas, 4 a 72 módulos
- Porta opaca ou transparente, reversível e com fecho integrado não saliente
- Cobertura frontal equipada com parafusos ¼ de volta
- Calhas DIN com capacidade de 4, 8, 12, 18 ou 22 módulos.
- Chassis extraível com compensação de profundidade até 8mm
- Distância entre eixos das calhas DIN de 125mm
- IP40 - IK07 (com porta)
- Cor: branco RAL 9010
- Ue = 400V AC
- In ≤ 63A
- Material auto-extinguível em conformidade com a norma EN 60695-2-11
- Em conformidade com a norma EN 61439-3
Fornecimento:
- Barramentos de ligação por parafuso de neutro e terra (4 e 8 módulos)
- Barramentos de ligação rápida de neutro e terra (12 a 72 módulos)
- Máscaras
- Etiquetas para identificação de circuitos
- Placa passa-cabos removível