Controlador de automatismo
- Permite a comutação automática do inversor HIB4xxM
- Para sistemas com rede/grupo gerador
- Instalação em painel ou calha DIN (não modular)
- Módulo integrado para a dupla alimentação do inversor
- Fácil e rápida configuração utilizando mini-interruptores
- Ordem de arranque e paragem do grupo gerador
- Modo manual ou automático
- Botões frontais para o controlo manual da posição (I, 0, II)
- Indicação frontal do estado das fontes (I, II)
- Indicação frontal da posição (I, 0, II)
- Ordem externa para inibição do automatismo
- Dimensões: a.96 x l.144 x p.106mm
- Ue: 184 a 480V AC, frequência de 45 a 65Hz
- IP40
Filtros
Gama
- Aparelhos gerais h3 e h3+
- Interruptores com comando rotativo
- Inversores de rede manuais
-
Inversores de rede motorizados
- Inversores modulares automáticos até 160A
- Inversores remotos até 3200A
- Inversores motorizados para comutação remota
- Controlador de automatismo
- Cobre bornes transparentes
- Protecção isolante frontal
- Barras de interligação até 1600A
- Acessórios de ligação de 2000 a 3200A
- Chave para selecção
- Inversores automáticos até 3200A
- Inversores automáticos com gestão de energia até 3200A
- Comando para sistemas de inversão
- Protecção diferencial industrial
- Contactores Industriais e disjuntores motores
- Protecção fusível industrial