Barras de interligação até 1600A
- Conjunto de 4 barras de ligação
- Para elaboração de um ponto comum nos bornes
- Utilização a montante ou a jusante
Gama
- Aparelhos gerais h3 e h3+
- Interruptores com comando rotativo
- Inversores de rede manuais
-
Inversores de rede motorizados
- Inversores modulares automáticos até 160A
- Inversores remotos até 3200A
- Inversores motorizados para comutação remota
- Controlador de automatismo
- Cobre bornes transparentes
- Protecção isolante frontal
- Barras de interligação até 1600A
- Acessórios de ligação de 2000 a 3200A
- Chave para selecção
- Inversores automáticos até 3200A
- Inversores automáticos com gestão de energia até 3200A
- Comando para sistemas de inversão
- Protecção diferencial industrial
- Contactores Industriais e disjuntores motores
- Protecção fusível industrial