Puszka instalacyjna do montażu krawędziowego uniwersalna, PA bezhalogenowa dedykowana pod osprzęt instalacyjny tehalit
Filtr
Kategoria
- tehalit.WA gallery | systo | System gniazd i łączników 45 x 45 mm
- tehalit.WA Sposób montowania urządzeń - Profil typu C
-
tehalit.WA Sposób montowania urządzeń - Montaż krawędziowy
- Gniazda kanałowe 2-krotne, montaż krawędziowy
- Maskownice kanałowe 2-krotne, montaż krawędziowy
- Gniazda kanałowe 3-krotne, montaż krawędziowy
- Maskownice kanałowe 3-krotne, montaż krawędziowy
- Puszki instalacyjne, montaż krawędziowy
- Maskownice kanałowe 55x55 mm, montaż krawędziowy
- Maskownice kanałowe 50x50 mm, montaż krawędziowy
- Zestaw montażowy teleinformatyczny, multimedialny i maskownice kanałowe 55x55 mm, montaż krawędziowy
- Zestawy gniazd teleinformatycznych i maskownice kanałowe 55x55 mm, montaż krawędziowy
- Puszka instalacyjna pełna do montazu krawedziowego uniwersalna, PA bezhalogenowa dedykowana pod osprzęt instalacyjny tehalit
- Puszka instalacyjna do montażu krawędziowego uniwersalna, PA bezhalogenowa dedykowana pod osprzęt instalacyjny tehalit
- Zacisk odciążający przewody, PA bezhalogenowy
- Gniazdo danych Kat. 6A: 8/8 ekranowane, 2krotny RJ45 z pierścieniem nośnym
- Gniazdo DATA Kat.6 RJ45, 8/8 UP0, ekranowane, 2krotny RJ45 z pierścieniem nośnym
- Gniazdo komunikacyjne UAE
- Płytka centralna UAE 2krotna, PC ABS bezhalogenowe
- Płytka centralna TAE 3krotna, 55x55 mm, PC ABS bezhalogenowe do gniazd Berker TAE 450002 lub 454402
- Maskownica z polem opisowym 1krotna 55 x 55 mm, PC ABS bezhalogenowe
- Zestawy gniazd RTV/SAT i maskownice kanałowe 55x55 mm, montaż krawędziowy
- Zestawy do montażu gniazd/łączników/KNX Berker w systemach kanałów elektroinstalacyjnych, montaż krawędziowy
- Zestawy gniazd Berker i maskownice kanałowe 50x50 mm, montaż krawędziowy
- Puszki instalacyjne (osprzet ramkowy) i maskownice w systemach kanałów elektroinstalacyjnych, montaż krawędziowy
- Zestaw do montazu puszek instalacyjnych CEE w systemach kanałów elektroinstalacyjnych, montaż krawędziowy
- gallery System osprzętu 45x45