Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1,1 m
Filtr
Kategoria
- tehalit.WA gallery | systo | System gniazd i łączników 45 x 45 mm
- tehalit.WA Sposób montowania urządzeń - Profil typu C
-
tehalit.WA Sposób montowania urządzeń - Montaż krawędziowy
- Gniazda kanałowe 2-krotne, montaż krawędziowy
- Maskownice kanałowe 2-krotne, montaż krawędziowy
- Gniazda kanałowe 3-krotne, montaż krawędziowy
- Maskownice kanałowe 3-krotne, montaż krawędziowy
- Puszki instalacyjne, montaż krawędziowy
- Maskownice kanałowe 55x55 mm, montaż krawędziowy
- Maskownice kanałowe 50x50 mm, montaż krawędziowy
- Zestaw montażowy teleinformatyczny, multimedialny i maskownice kanałowe 55x55 mm, montaż krawędziowy
- Zestawy gniazd teleinformatycznych i maskownice kanałowe 55x55 mm, montaż krawędziowy
- Zestawy gniazd RTV/SAT i maskownice kanałowe 55x55 mm, montaż krawędziowy
- Zestawy do montażu gniazd/łączników/KNX Berker w systemach kanałów elektroinstalacyjnych, montaż krawędziowy
- Puszka instalacyjna pełna do montazu krawedziowego uniwersalna, PA bezhalogenowa dedykowana pod osprzęt instalacyjny tehalit
- Zacisk odciążający przewody, PA bezhalogenowe
- Łącznik 1-klawiszowy
- Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy
- Łącznik żaluzjowy 2-klawiszowy
- Klawisz do łącznika 1-klawiszowego, PC - ABS bezhalogenowe
- Klawisze do łącznika 2-klawiszowego, PC - ABS bezhalogenowe
- Klawisze z nadrukiem symbolu „strzałki“ do łącznika żaluzjowego, PC - ABS bezhalogenowe
- Maskownica z polem opisowym 1-krotna 55 x 55 mm, PC - ABS bezhalogenowe
- Puszka instalacyjna pełna do montazu krawedziowego uniwersalna, PA bezhalogenowa dedykowana pod osprzęt instalacyjny tehalit
- Zacisk odciążający przewody, PA bezhalogenowe
- Sterownik żaluzjowy komfort
- Przycisk żaluzjowy komfort
- Żaluzjowy łącznik czasowy z wyświetlaczem
- Przekaźnikowy sterownik załączający
- Elektroniczny sterownik załączający 1-krotny
- Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1,1 m
- Nasadka czujnika ruchu 1,1 m
- GR0802A9010 Maskownica z polem opisowym 1krotna 55 x 55 mm, PC ABS bezhalogenowe
- Puszka instalacyjna pełna do montazu krawedziowego uniwersalna, PA bezhalogenowa dedykowana pod osprzęt instalacyjny tehalit
- Zacisk odciążający przewody, PA bezhalogenowe
- Moduł przycisku 1-krotny z portem magistralnym, diodami LED RGB i czujnikiem temperatury
- Klawisz z soczewką do modułu przycisku 1-krotnego KNX, PC - ABS bezhalogenowe
- Klawisz z soczewką z nadrukiem symbolu „strzałki“ do modułu przycisku 1-krotnego KNX, PC - ABS bezhalogenowe
- Moduł przycisku 2-krotny z portem magistralnym, diodami LED RGB i czujnikiem temperatury
- Klawisze z soczewką do modułu przycisku 2-krotnego KNX, PC - ABS bezhalogenowe
- Klawisz z soczewką z nadrukiem symbolu „strzałki“ do modułu przycisku 1-krotnego KNX, PC - ABS bezhalogenowe
- Regulator temperatury KNX z wyświetlaczem i portem magistralnym
- Regulator pokojowy KNX z wyświetlaczem i portem magistralnym
- Element centralny do regulatora temperatury i regulatora pokojowego KNX
- Moduł czujnika ruchu KNX 1,1 m z portem magistralnym i czujnikiem temperatury
- Element centralny do modułu czujnika ruchu KNX
- Regulator temperatury z interfejsem uniwersalnym
- Maskownica z polem opisowym 1krotna 55 x 55 mm, PC ABS bezhalogenowe
- Zestawy gniazd Berker i maskownice kanałowe 50x50 mm, montaż krawędziowy
- Puszki instalacyjne (osprzet ramkowy) i maskownice w systemach kanałów elektroinstalacyjnych, montaż krawędziowy
- Zestaw do montazu puszek instalacyjnych CEE w systemach kanałów elektroinstalacyjnych, montaż krawędziowy
- gallery System osprzętu 45x45