Zaślepka, 1 moduł
Filtr
Kategoria
-
tehalit.WA gallery | systo | System gniazd i łączników 45 x 45 mm
- System gniazd 45 x 45 mm
- System łączników 45 x 45 mm
- System gniazd zasilających 90°, 45 x 45 mm
- System gniazd zasilających przelotowych 45°, 45 x 45 mm
- Akcesoria, 45 x 45 mm
- Moduł przeciwprzepięciowy do gniazd przelotowych
- Filtr napięcia do gniazd przelotowych
- Przyłącze kablowe, płytka monoblok
- Przyłącze kablowe
- Łącznik do gniazd przelotowych
- Zacisk kablowy do kombinacji wielokrotnej
- Zaślepka z wyjściem przewodu Ø 8 mm
- Zaślepka, 1 moduł
- Zaślepka, 2 moduły
- Klucz do gniazda DATA
- Łapki rozporowe
- Wkładki sygnalizacyjne
- Gniazda teleinformatyczne RJ11, RJ12, RJ45, 45 x 45 mm
- Gniazda teleinformatyczne i antenowe, 45 x 45 mm
- Gniazda antenowe i multimedialne, 45 x 45 mm
- Gniazda multimedialne, 45 x 45 mm
- Czujniki ruchu, 45 x 45 mm
- Ściemniacze, 45 x 45 mm
- Sterowanie roletami, 45 x 45 mm
- Regulatory temperatury, 45 x 45 mm
- System gniazd zasilających 45° i akcesoria, 45 x 45 mm
- System gniazd komputerowych, 45 x 45 mm
- Puszki instalacyjne 45x45
- tehalit.WA Sposób montowania urządzeń - Profil typu C
- tehalit.WA Sposób montowania urządzeń - Montaż krawędziowy
- gallery System osprzętu 45x45