Akcesoria, 45 x 45 mm
Filtr
Kategoria
- tehalit.WA gallery | systo | System gniazd i łączników 45 x 45 mm
- tehalit.WA Sposób montowania urządzeń - Profil typu C
- tehalit.WA Sposób montowania urządzeń - Montaż krawędziowy
-
gallery System osprzętu 45x45
- System łączników 45 x 45 mm
- System gniazd zasilających 90°, 45 x 45 mm
- System gniazd zasilających przelotowych 45°, 45 x 45 mm
- Akcesoria, 45 x 45 mm
- Przyłącze kablowe
- Łącznik do gniazd przelotowych
- Zacisk kablowy do kombinacji wielokrotnej
- Zaślepka z wyjściem przewodu Ø 8 mm
- Zaślepka, 1 moduł
- Zaślepka, 2 moduły
- Klucz do gniazda DATA
- Lampka sygnalizacyjna LED niebieski 0,4 mA
- Lampka sygnalizacyjna LED czerwony 0,75 mA
- Gniazda teleinformatyczne RJ45, 45 x 45 mm
- Gniazda antenowe i multimedialne, 45 x 45 mm
- Elementy elektroniczne