Kable krosujące RJ45, S/FTP Kat.6a (500 MHz)
Filtr
Kategoria
-
tehalit.office Systemy zasilania miejsc pracy
- Nośniki elektroinstalacyjne
- Mediaporty teleskopowe
- Mediaport teleskopowy 3 x 2P+Z
- Bloki zasilające teleskopowe, 2 gniazda 230 V + 2 gniazda RJ45
- Mediaport teleskopowy 3 x 2P+Z i 2 x RJ45, Kat.6
- Otwornica
- Kable krosujące RJ45, S/FTP Kat.6a (500 MHz)
- Moduły zasilajace wolnostojące
- Osłony elastyczne okrągłe
- Osłony elastyczne płaskie