LFF40110 - wysokość 40 mm, szerokość 110 mm
Filtr
Kategoria
- tehalit.LF System kanałów elektroinstalacyjnych z PVC, bezhalogenowe, odporne na UV oraz z blachy stalowej
- tehalit.RK System osłon nad rozdzielnic
-
tehalit.LFF (lifea) System kanałów elektroinstalacyjnych z PVC
- tehalit.lifea Kanały elektroinstalacyjne PVC, wysokość 10-30 mm
- tehalit.lifea Kanały elektroinstalacyjne PVC, wysokość 40 mm
- LFF40040 - wysokość 40 mm, szerokość 40 mm
- LFF40060 - wysokość 40 mm, szerokość 60 mm
- LFF40090 - wysokość 40 mm, szerokość 90 mm
- LFF40110 - wysokość 40 mm, szerokość 110 mm
- tehalit.lifea Kanały elektroinstalacyjne PVC, wysokość 60 mm
- tehali.lifea Ramki i akcesoria montażowe
- gallery 45 mm Osprzęt elektroinstalacyjny zatrzaskowy