LFH30045
Filtr
Kategoria
-
tehalit.LF System kanałów elektroinstalacyjnych z PVC, bezhalogenowe, odporne na UV oraz z blachy stalowej
- tehalit.ateha System listew instalacyjnych 9 mm, PVC
- tehalit.ateha System listew instalacyjnych 13mm, PVC
- tehalit.ateha System listew instalacyjnych 13 mm, bezhalogenowe
- tehalit.ateha System listew instalacyjnych 16mm
- tehalit.ateha System listew instalacyjnych 16 mm, bezhalogenowe
- tehalit.ateha System listew instalacyjnych 20mm
- tehalit.ateha Akcesoria
- tehalit.LF Kanały elektroinstalacyjne PVC, wysokość 15-40 mm
- tehalit.LF Kanały elektroinstalacyjne PVC, wysokość 30-60 mm
- tehalit.LF Kanały elektroinstalacyjne PVC, wysokość 60 mm
- tehalit.LFH Kanał elektroinstalacyjny wys. 20-30 mm
- tehalit.LFH Kanał elektroinstalacyjny wys. 40 mm
- tehalit.LFH Kanał elektroinstalacyjny wys. 60 mm
- tehalit.LFE Kanały elektroinstalacyjne PVC odporne na UV, wysokość 40-60 mm
- tehalit.LFS Kanały elektroinstalacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, wysokość 20-30 mm
- tehalit.LFS Kanały elektroinstalacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, wysokość 40-60 mm
- tehalit.LFS Elementy uziemiające i akcesoria
- tehalit.LFR Kanały elektroinstalacyjne PVC z rolki, wysokość 7-18 mm
- tehalit.RK System osłon nad rozdzielnic
- tehalit.LFF (lifea) System kanałów elektroinstalacyjnych z PVC