tehalit.GBD 50mm, biały
- Sposób montażu urządzeń 45 x 45 - zatrzaskowy, bezpośredni montaż osprzętu.
- System 3-komorowy, rozdzielenie przewodów zasilających i teleinformatycznych.
- Pokrywa dostarczana razem z podstawą.
- Kąty wewnętrzne i zewnętrzne o dużej możliwości regulacji.
- Możliwość montażu kanału w pionie wraz z przegrodą.
- Pochylona lub prostokątna podstawa kanału do układania przypodłogowo lub podparapetowo, poziomo lub pionowo.
- Doskonała kompatybilność z osprzętem 45 x 45 mm (co 4 gniazda należy zastosować zacisk usztywniający L4389).
- W związku z procesem produkcyjnym istnieje możliwość nieznacznych odchyleń koloru od palety RAL.
- Inne kolory RAL na zamówienie.
Kolor
RAL 9016, biały
RAL 9011, czarny
Materiał
PVC (twarde)
Długość dostarczana
Standardowa 2000 mm (długości specjalne do maks. 6000 mm na zamówienie)
Palność
UL94V0 (trudno zapalne)
Forma dostawy
Podstawa kanału razem z pokrywą
Podstawa z wyjątkiem GBD50050 perforowana
Temperatura pracy
-5°C do +60°C
Stopień ochrony
IP40 / IK07
Zacisk usztywniający z elementem maskującym
Wielkość 45 x 22,5 mm – usztywnia profil kanału
przy zabudowie osprzętu 45 x 45 mm i 22,5 x 45 mm.
Wkręty poliamidowe
L=23 mm, Ø=6 mm, do montażu kanału na ścianach karton.-gips.