tehalit.GBA
- Sposób montażu urządzeń 45 x 45 - zatrzaskowy, bezpośredni montaż osprzętu.
- System 3-komorowy, rozdzielenie przewodów zasilających i teleinformatycznych.
- Pokrywa i podstawa dostarczane osobno.
- Doskonała kompatybilność z osprzętem 45 x 45 mm.
- Pokrywa otwierana śrubokrętem.
- Profil podstawy nieperforowany.
- W związku z procesem produkcyjnym istnieje możliwość nieznacznych odchyleń koloru od palety RAL.
- Inne kolory RAL na zamówienie.
Kolor
RAL 9016, biały
ALU (mat. aluminium), aluminium anodyzowane
ALU (mat. PC - ABS), lakierowane na kolor aluminium
Materiał
Aluminium
Długość dostarczana
Standardowa 2000 mm (długości specjalne do maks. 6000 mm na zamówienie)
Forma dostawy
Pokrywa i podstawa zamawiana oddzielnie
Temperatura pracy
-5°C do +90°C
Stopień ochrony
IP40 / IK08
Wkręty poliamidowe
L=23 mm, Ø=6 mm, do montażu kanału na ścianach karton.-gips.
Wskazówki
Należy przestrzegać zasad uziemienia.
Należy sprawdzić ciągłość wymaganych połączeń wyrównawczych
po zakończeniu montażu.