Maskownice z polem opisowym, 2-krotne ABS bezhalogenowe (HFR)
Filtr
Kategoria
- tehalit.BRP System kanałów podparapetowych z PVC (montaż krawędziowy)
- tehalit.BRHP System kanałów podparapetowych bezhalogenowych z PC/ABS (montaż krawędziowy)
- tehalit.BRAP System kanałów podparapetowych z aluminium (montaż krawędziowy)
- tehalit.BRN65 System kanałów podparapetowych z PVC (profil typu C oraz montaż krawędziowy)
- tehalit.BRS System kanałów podparapetowych z blachy stalowej
- tehalit.BKIS System kanałów z blachy stalowej do ścian szkieletowych
- tehalit.BRxx Akcesoria do systemów kanałów podparapetowych
-
tehalit.WA Sposób montowania urządzeń - Profil typu C
- Gniazda i maskownice kanałowe podwójne
- Gniazda kanałowe, podwójne
- Gniazda SCHUKO 2-krotne 45st. WAGO C-profil
- Gniazda kanałowe, podwójne, obrotowe
- Gniazda kanałowe z łącznikiem, pojedyncze
- Gniazda kanałowe z ogranicznikiem przepięć, pojedyncze
- Gniazda kanałowe z ogranicznikiem przepięć i filtrem przeciwzakłóceniowym, pojedyncze
- Gniazda kanałowe z ogranicznikiem przepięć i łącznikiem, pojedyncze
- Moduł ogranicznika przepięć
- Maskownice 2-krotne, ABS bezhalogenowe (HFR)
- Maskownice 2-krotne ABS bezhalogenowy 120mm
- Maskownice modułowe gniazda podwójnego, PVC, 80mm
- Maskownice modułowe gniazda podwójnego, PVC, 100mm
- Maskownice modułowe gniazda podwójnego, PVC, 120mm
- Maskownice modułowe gniazda podwójnego bezhalogenowe, PC/ABS, 80mm
- Maskownice modułowe gniazda podwójnego bezhalogenowe, PC/ABS, 100mm
- Maskownice modułowe gniazda podwójnego bezhalogenowe, PC/ABS, 120mm
- Maskownice z polem opisowym, 2-krotne ABS bezhalogenowe (HFR)
- Maskownice z polem opisowym 2-krotne ABS bezhalogenowy 120mm
- Maskownice modułowe gniazda podwójnego z polem opisowym, PVC, 80mm
- Maskownice modułowe gniazda podwójnego z polem opisowym, PVC, 100mm
- Maskownice modułowe gniazda podwójnego z polem opisowym, PVC, 120mm
- Maskownice modułowe gniazda podwójnego z polem opisowym bezhalogenowe, PC/ABS, 80mm
- Maskownice modułowe gniazda podwójnego z polem opisowym bezhalogenowe, PC/ABS, 100mm
- Maskownice modułowe gniazda podwójnego z polem opisowym bezhalogenowe, PC/ABS, 120mm
- Gniazda i maskownice kanałowe potrójne
- Gniazda i maskownice kanałowe Master/Slave
- Łączniki maskownic modułowych, PVC
- Akcesoria przyłączeniowe do gniazd kanałowych
- Moduły ogranicznika przepięć i maskownice
- Osprzęt do zabudowy 50x50
- Moduły i maskownice gniazd RTV/SAT/informatycznych
- Maskownice do pokryw
- Puszki do montażu osprzętu, bezhalogenowe
- Puszki instalacyjne C-profil, bezhalogenowe
- Puszki instalacyjne CEE, bezhalogenowe
- Moduł przeciwprzepięciowy
- tehalit.WA Sposób montowania urządzeń - Montaż krawędziowy oraz System gniazd i łączników 45 x 45 mm
- Rozdział energii dla rozwiązań tehalit