tehalit.BR65/BRS
Filtr
Kategoria
- tehalit.BRP System kanałów podparapetowych z PVC (montaż krawędziowy)
- tehalit.BRHP System kanałów podparapetowych bezhalogenowych z PC/ABS (montaż krawędziowy)
- tehalit.BRAP System kanałów podparapetowych z aluminium (montaż krawędziowy)
- tehalit.BRN65 System kanałów podparapetowych z PVC (profil typu C oraz montaż krawędziowy)
-
tehalit.BRS System kanałów podparapetowych z blachy stalowej
- tehalit.BRS Kanały podparapetowe z blachy stalowej, wysokość 70 mm, szerokość pokrywy 80 mm (montaż krawędziowy)
- tehalit.BRS Kanały podparapetowe z blachy stalowej, wysokość 85 mm, szerokość pokrywy 80 mm (montaż krawędziowy)
- tehalit.BRS Kanały podparapetowe z blachy stalowej, wysokość 100 mm, szerokość pokrywy 80 mm (montaż krawędziowy)
- tehalit.BRS Kanały podparapetowe z blachy stalowej, szerokość pokrywy 80 mm (montaż krawędziowy) - Akcesoria
- tehalit.BRS Kanały podparapetowe z blachy stalowej, wysokość 70 mm, szerokość pokrywy 120 mm (profil typu C)
- tehalit.BRS Kanały podparapetowe z blachy stalowej, wysokość 85 i 100 mm, szerokość pokrywy 120 mm (profil typu C)
- tehalit.BRS Kanały podparapetowe z blachy stalowej, szerokość pokrywy 120 mm (profil typu C) - Akcesoria
- tehalt.BR65/BRS Akcesoria
- tehalit.BKIS System kanałów z blachy stalowej do ścian szkieletowych
- tehalit.BRxx Akcesoria do systemów kanałów podparapetowych
- tehalit.WA Sposób montowania urządzeń - Profil typu C
- tehalit.WA Sposób montowania urządzeń - Montaż krawędziowy oraz System gniazd i łączników 45 x 45 mm
- Rozdział energii dla rozwiązań tehalit