tehalit.BRS Kanały podparapetowe z blachy stalowej, wysokość 100 mm, szerokość pokrywy 80 mm (montaż krawędziowy)
- Sposób montażu urządzeń - montaż krawędziowy.
- Możliwość montażu - osprzętu 45x45/Ø60/CEE, osprzęt dedykowany ecoline, minirozdzielnice, lamele, panele, odstępniki uniwersalne, puszki zaciskowe.
- Pokrywa szerokość 80 mm.
- Podstawa perforowana w odstępach co 50 mm dla odstępników uniwersalnych i co 250 mm do montażu na ścianie.
- W związku z procesem produkcyjnym istnieje możliwość nieznacznych odchyleń koloru od palety RAL.
- Inne kolory RAL na zamówienie.
Kolor
RAL 9016, biały
RAL 7035, jasnoszary
VERZ, blacha stalowa ocynkowana
Malowanie proszkowe
Materiał
blacha stalowa ocynkowana
Długość dostarczana
Standardowa 2000 mm (długości specjalne do maks. 3100 mm na zamówienie)
Forma dostawy
Pokrywa i podstawa zamawiana oddzielnie
Temperatura pracy
-5°C do +90°C
Stopień ochrony
IP40 / IK08
Montaż urządzeń
G2850 - puszka instalacyjna 1-krotna pełna do montażu krawędziowego
dedykowana pod osprzęt instalacyjny ramkowy
GLT4001 - puszka instalacyjna 1-krotna pełna do montażu krawędziowego
dedykowana pod osprzęt instalacyjny tehalit
Wskazówki
W przypadku montażu sufitowego zaleca się dodatkowe mocowanie
pokrywy do podstawy. Należy przestrzegać zasad uziemienia.
Należy sprawdzić ciągłość wymaganych połączeń
wyrównawczych po zakończeniu montażu.
- tehalit.BRP System kanałów podparapetowych z PVC (montaż krawędziowy)
- tehalit.BRHP System kanałów podparapetowych bezhalogenowych z PC/ABS (montaż krawędziowy)
- tehalit.BRAP System kanałów podparapetowych z aluminium (montaż krawędziowy)
- tehalit.BRN65 System kanałów podparapetowych z PVC (profil typu C oraz montaż krawędziowy)
-
tehalit.BRS System kanałów podparapetowych z blachy stalowej
- tehalit.BRS Kanały podparapetowe z blachy stalowej, wysokość 70 mm, szerokość pokrywy 80 mm (montaż krawędziowy)
- tehalit.BRS Kanały podparapetowe z blachy stalowej, wysokość 85 mm, szerokość pokrywy 80 mm (montaż krawędziowy)
- tehalit.BRS Kanały podparapetowe z blachy stalowej, wysokość 100 mm, szerokość pokrywy 80 mm (montaż krawędziowy)
- tehalit.BRS Kanały podparapetowe z blachy stalowej, szerokość pokrywy 80 mm (montaż krawędziowy) - Akcesoria
- tehalit.BRS Kanały podparapetowe z blachy stalowej, wysokość 70 mm, szerokość pokrywy 120 mm (profil typu C)
- tehalit.BRS Kanały podparapetowe z blachy stalowej, wysokość 85 i 100 mm, szerokość pokrywy 120 mm (profil typu C)
- tehalit.BRS Kanały podparapetowe z blachy stalowej, szerokość pokrywy 120 mm (profil typu C) - Akcesoria
- tehalt.BR65/BRS Akcesoria
- tehalit.BKIS System kanałów z blachy stalowej do ścian szkieletowych
- tehalit.BRxx Akcesoria do systemów kanałów podparapetowych
- tehalit.WA Sposób montowania urządzeń - Profil typu C
- tehalit.WA Sposób montowania urządzeń - Montaż krawędziowy oraz System gniazd i łączników 45 x 45 mm
- Rozdział energii dla rozwiązań tehalit