tehalit.BRAP Kanały podparapetowe aluminium, wysokość 80 mm, szerokość pokrywy 80 mm
- Sposób montażu urządzeń - montaż krawędziowy.
- Możliwość montażu - osprzętu 45x45/Ø60/CEE, osprzęt dedykowany ecoline, minirozdzielnice, lamele, panele, puszki zaciskowe.
- Możliwość montażu - odstępniki uniwersalne (montaż odstępników możliwy we własnym zakresie - brak perforacji dna podstawy kanału).
- Podstawa pełna, bez perforacji dna.
- W związku z procesem produkcyjnym istnieje możliwość nieznacznych odchyleń koloru od palety RAL.
- Inne kolory RAL na zamówienie.
Kolor
RAL 9016, biały
ELN (mat. aluminium), aluminium anodyzowane
ELN (mat. PC - ABS), lakierowane na kolor aluminium
Materiał
Aluminium
Długość dostarczana
Standardowa 2000 mm (długości specjalne do maks. 6000 mm na zamówienie)
Forma dostawy
Pokrywa i podstawa zamawiana oddzielnie
Temperatura pracy
-5°C do +90°C
Stopień ochrony
IP40 / IK08
Montaż urządzeń
G2850 - puszka instalacyjna 1-krotna pełna do montażu krawędziowego
dedykowana pod osprzęt instalacyjny ramkowy
GLT4001 - puszka instalacyjna 1-krotna pełna do montażu krawędziowego
dedykowana pod osprzęt instalacyjny tehalit
Wskazówki
Należy przestrzegać zasad uziemienia.
Należy sprawdzić ciągłość wymaganych połączeń wyrównawczych
po zakończeniu montażu.
Filtr
Kategoria
- tehalit.BRP System kanałów podparapetowych z PVC (montaż krawędziowy)
- tehalit.BRHP System kanałów podparapetowych bezhalogenowych z PC/ABS (montaż krawędziowy)
- tehalit.BRAP System kanałów podparapetowych z aluminium (montaż krawędziowy)
- tehalit.BRN65 System kanałów podparapetowych z PVC (profil typu C oraz montaż krawędziowy)
- tehalit.BRS System kanałów podparapetowych z blachy stalowej
- tehalit.BKIS System kanałów z blachy stalowej do ścian szkieletowych
- tehalit.BRxx Akcesoria do systemów kanałów podparapetowych
- tehalit.WA Sposób montowania urządzeń - Profil typu C
- tehalit.WA Sposób montowania urządzeń - Montaż krawędziowy oraz System gniazd i łączników 45 x 45 mm
- Rozdział energii dla rozwiązań tehalit