Puszka napodłogowa (4) 2-stronna
- możliwość montażu od 4 do 8 gniazd
- wysokość instalowanego produktu: 95 mm
- szerokość instalowanego produktu: 109 mm
- długość: 212 mm
- zawiera 2 przegrody
Materiał: poliamid (PA)
Kolor:
- stalowy
- czarny
Filtr
Kategoria
- tehalit.UK System kanałów stosowanych w wylewkach betonowych
- tehalit.BKB | BK System kanałów współpoziomych
- tehalit.AK System kanałów napodłogowych
- tehalit.DB-HB Systemy podłóg podwójnych i podniesionych
-
tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne
- tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne z Poliamidu (PA) do podłóg czyszczonych na sucho
- tehalit.VE-EE Pokrywy pełne z Poliamidu (PA) do podłóg czyszczonych na sucho
- tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne ze stali nierdzewnej do podłóg czyszczonych na sucho
- tehalit.VE-EE Pokrywy ze stali nierdzewnej pod gres / płytki, kwadratowe do podłóg czyszczonych na sucho lub mokro
- tehalit.VE-EE Pokrywy ze stali nierdzewnej pod gres / płytki, okrągłe do podłóg czyszczonych na sucho lub mokro
- tehalit.VE-EE Pokrywy ze stali nierdzewnej pod gres / płytki, akcesoria
- tehalit.VE-EE Pierścienie obniżające do pokryw uchylnych
- tehalit.VE-EE Puszki napodłogowe do podłóg czyszczonych na sucho
- Puszka napodłogowa (2) 2-stronna
- Puszka napodłogowa (4) 2-stronna
- Puszka napodłogowa (8) 2-stronna
- Płytka czołowa pełna do GBZ
- Płytka czołowa pod jedno gniazdo Ø 60 do GBZ
- Płytka czołowa 1 x 50 do GBZ
- Płytka czołowa 2 x 50 do GBZ
- Płytka czołowa CEE do GBZ
- Pierścień zaciskowy do GBZ pod otwór montażowy Ø 90
- tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne, montaż płytki do podłóg czyszczonych na sucho
- tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne do podłóg czyszczonych na mokro IP66
- tehalit.VE-EE Puszki i przepusty podłogowe do podłóg czyszczonych na sucho oraz mokro
- tehalit.GB-EG Puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
- tehalit.SPW Rozdzielacze do systemów podłogowych i sufitowych