Pokrywa uchylna VQ06
- do 6 urządzeń w 2 puszkach GTVR300, GBVR300, GTVD200
- stopniowe obniżanie puszek GTVR300, GBVR300, GTVD200 do 18 mm
- zawiera uchwyty kablowe
- wymiary zewnętrzne: 219 x 219 mm
- wymiary montażowe: 200 x 200 mm
- materiał: Poliamid (PA)
- bezhalogenowe: TAK
Filtr
Kategoria
- tehalit.UK System kanałów stosowanych w wylewkach betonowych
- tehalit.BKB | BK System kanałów współpoziomych
- tehalit.AK System kanałów napodłogowych
- tehalit.DB-HB Systemy podłóg podwójnych i podniesionych
-
tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne
- tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne z Poliamidu (PA) do podłóg czyszczonych na sucho
- Pokrywa uchylna VQ12
- Wypełnienie kartonowe pokrywy dla cieńszych wykładzin 1 mm VQ12
- Pokrywa uchylna VR12
- Wypełnienie kartonowe pokrywy VR12
- Pokrywa uchylna VR10
- Wypełnienie kartonowe pokrywy VR10
- Pokrywa uchylna VE09
- Wypełnienie kartonowe pokrywy VE09
- Pokrywa uchylna VQ06
- Wypełnienie kartonowe pokrywy VQ06
- Pokrywa uchylna VR06
- Wypełnienie kartonowe pokrywy VR06
- tehalit.VE-EE Pokrywy pełne z Poliamidu (PA) do podłóg czyszczonych na sucho
- tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne ze stali nierdzewnej do podłóg czyszczonych na sucho
- tehalit.VE-EE Pokrywy ze stali nierdzewnej pod gres / płytki, kwadratowe do podłóg czyszczonych na sucho lub mokro
- tehalit.VE-EE Pokrywy ze stali nierdzewnej pod gres / płytki, okrągłe do podłóg czyszczonych na sucho lub mokro
- tehalit.VE-EE Pokrywy ze stali nierdzewnej pod gres / płytki, akcesoria
- tehalit.VE-EE Pierścienie obniżające do pokryw uchylnych
- tehalit.VE-EE Puszki napodłogowe do podłóg czyszczonych na sucho
- tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne, montaż płytki do podłóg czyszczonych na sucho
- tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne do podłóg czyszczonych na mokro IP66
- tehalit.VE-EE Puszki i przepusty podłogowe do podłóg czyszczonych na sucho oraz mokro
- tehalit.GB-EG Puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
- tehalit.SPW Rozdzielacze do systemów podłogowych i sufitowych