Płyty dla pola licznikowego 300 mm
Filtr
Kategoria
- Minirozdzielnice i rozdzielnice z ochroną przed dotykiem
- Rozdzielnice teletechniczne
- Rozdzielnice polowe
- Rozdzielnice uniwersalne IP65 i IP66
- Rozdzielnice licznikowe
- Rozdzielnice univers i ramy szachtowe
- univers N HC 1600A System zabudowy wewnętrznej
- fw2 Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe
-
Systemy zabudowy rozdzielnic univers
- univers N Podzespoły dla zacisków szeregowych
- univers N Podzespoły dla aparatury modułowej
- univers N Podzespoły dla wyłączników i rozłączników mocy
- univers N Podzespoły z płytą montażową
- univers N Podzespoły dla szyn zbiorczych, rozstaw 40 mm
- univers N Podzespoły dla szyn zbiorczych, rozstaw 50 mm
- univers N Podzespoły dla szyn zbiorczych, rozstaw 60 mm
- univers N Podzespoły dla rozłączników bezpiecznikowych listwowych
- univers N Podzespoły multimedialne
- univers N Podzespoły do różnych zastosowań
- Podzespoły z pokrywą pełną, z rezerwą pustego miejsca 75 mm
- Podzespoły z pokrywą pełną, z rezerwą pustego miejsca 150 mm
- Podzespoły z pokrywą pełną, z rezerwą pustego miejsca 300 mm
- Podzespoły z pokrywą pełną, z rezerwą pustego miejsca 450 mm
- Podzespoły z pokrywą pełną, z rezerwą pustego miejsca 600 mm
- Podzespół dla zacisków telekomunikacyjnych
- Podzespół z pokrywą przezroczystą szybą pełną, dla podstaw NH00/1
- Podzespół z pokrywą pełną, dla NH2
- Podzespół z pokrywą, dla NH00, z zaciskiem PE/N
- Podzespół z pokrywą pełną, z regulowaną szyną wsporczą do przewodów
- Podzespół z pokrywą pełną, z rurą ochronną do okablowania drzwi
- Podzespół z pokrywą z szybą, dla urządzeń pomiarowych
- Podzespół z pokrywą, z oświetleniem LED
- Podzespół z pokrywą z wycięciem dla SLS, z szyną TS35
- Podzespół z pokrywą, SH, 300 mm
- Płyty dla pola licznikowego 300 mm
- Płyty dla pola licznikowego 450 mm
- Płyty dla pola licznikowego 750 mm
- Płyty dla pola licznikowego 1200 mm
- Podzespoły z pokrywą transparentną, z rezerwą pustego miejsca 300 mm
- Podzespoły z pokrywą transparentną, z rezerwą pustego miejsca 450 mm
- Podzespoły z pokrywą transparentną, z rezerwą pustego miejsca 600 mm
- univers N Pokrywy, płyty montażowe i akcesoria
- univers N Akcesoria i części zamienne
- Akcesoria
- univers N Akcesoria pozostałe