Podzespoły z pokrywą z wycięciem dla rozłączników bezpiecznikowych NH00, wysokość 300 mm
Filtr
Kategoria
- Minirozdzielnice i rozdzielnice z ochroną przed dotykiem
- Rozdzielnice teletechniczne
- Rozdzielnice polowe
- Rozdzielnice uniwersalne IP65 i IP66
- Rozdzielnice licznikowe
- Rozdzielnice univers i ramy szachtowe
- univers N HC 1600A System zabudowy wewnętrznej
- fw2 Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe
-
Systemy zabudowy rozdzielnic univers
- univers N Podzespoły dla zacisków szeregowych
- univers N Podzespoły dla aparatury modułowej
- univers N Podzespoły dla wyłączników i rozłączników mocy
- Podzespoły z pokrywą z wycięciem dla rozłączników bezpiecznikowych NH00, wysokość 300 mm
- Podzespoły z pokrywą z wycięciem dla rozłączników bezpiecznikowych NH00, wysokość 450 mm
- Podzespoły z pokrywą z wycięciem dla wyłączników i rozłączników mocy, wysokość 300 mm
- Podzespoły z pokrywą z wycięciem dla wyłączników i rozłączników mocy, wysokość 450 mm
- Podzespoły z pokrywą z wycięciem dla wyłączników i rozłączników mocy, wysokość 600 mm
- Podzespoły z pokrywą z wycięciem dla wyłączników i rozłączników mocy, wysokość 750 mm
- Podzespoły z pokrywą z wycięciem dla przełączników izolacyjnych HI4xxx, wysokość 300/450 mm
- Podzespoły z pokrywą z wycięciem dla przełączników izolacyjnych z napędem silnikowym HIBxxx, wysokość 300/450 mm
- Podzespoły z pokrywą z wycięciem dla rozłączników izolacyjnych z bezpiecznikami HFDxxx, wysokość 300/450 mm
- Podzespoły z pokrywą z wycięciem dla rozłączników izolacyjnych HAxxx, wysokość 300 mm
- Podzespoły z pokrywą z wycięciem dla rozłączników izolacyjnych HAxxx, wysokość 450 mm
- Podzespoły z pokrywą z wycięciem dla rozłączników izolacyjnych HAxxx, wysokość 600 mm
- univers N Podzespoły z płytą montażową
- univers N Podzespoły dla szyn zbiorczych, rozstaw 40 mm
- univers N Podzespoły dla szyn zbiorczych, rozstaw 50 mm
- univers N Podzespoły dla szyn zbiorczych, rozstaw 60 mm
- univers N Podzespoły dla rozłączników bezpiecznikowych listwowych
- univers N Podzespoły multimedialne
- univers N Podzespoły do różnych zastosowań
- univers N Pokrywy, płyty montażowe i akcesoria
- univers N Akcesoria i części zamienne
- Akcesoria
- univers N Akcesoria pozostałe