Rozdzielnica FWB z samozaciskami PE/N, wysokość 1100mm
szyny nośne TS35 x 7,5 mm
rozstaw 125 mm
Filtr
Kategoria
- Minirozdzielnice i rozdzielnice z ochroną przed dotykiem
- Rozdzielnice teletechniczne
-
Rozdzielnice polowe
- Rozdzielnice natynkowe FWB z samozaciskami, IP44/II
- Rozdzielnica FWB z samozaciskami PE/N, wysokość 500mm
- Rozdzielnica FWB z samozaciskami PE/N, wysokość 650mm
- Rozdzielnica FWB z samozaciskami PE/N, wysokość 800mm
- Rozdzielnica FWB z samozaciskami PE/N, wysokość 950mm
- Rozdzielnica FWB z samozaciskami PE/N, wysokość 1100mm
- Rozdzielnica FWB z samozaciskami PE/N, wysokość 1250mm
- Rozdzielnica FWB z samozaciskami PE (26mod.)
- Rozdzielnice natynkowe FWB z pokrywami dla zacisków szeregowych, IP44/II
- Rozdzielnice natynkowe FWB puste, IP44/II
- Rozdzielnice natynkowe FWB Wyposażenie i części zamienne
- Rozdzielnice natynkowe FWB Wyposażenie i części zamienne, pokrywy
- Rozdzielnice natynkowe FWB Osprzęt
- Części zapasowe
- Rozdzielnice kompletne podtynkowe
- FW Rozdzielnice
- Rozdzielnice podtynkowe FW Media Wyposażenie i części zamienne
- Cokoły do rozdzielnic o głębokości 160mm
- Rozdzielnice uniwersalne IP65 i IP66
- Rozdzielnice licznikowe
- Rozdzielnice univers i ramy szachtowe
- univers N HC 1600A System zabudowy wewnętrznej
- fw2 Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe
- Systemy zabudowy rozdzielnic univers