MCCB h3 Wyłączniki mocy h800, 50kA, 4-bieg. wielkość h800
Filtr
Kategoria
- Wyłączniki i rozłączniki powietrzne (ACB)
- Technika przyłączeniowa
- Wkładki bezpiecznikowe, podstawy i rozłączniki bezpiecznikowe
-
Wyłączniki i rozłączniki mocy
- MCCB h3 Wyłączniki i rozłączniki mocy, wielkość x160
- MCCB h3+ Wyłączniki i rozłączniki mocy, wielkość P160
- MCCB h3 Wyłączniki i rozłączniki mocy, wielkość x250
- MCCB h3+ Wyłączniki i rozłączniki mocy, wielkość P250
- MCCB h3 Wyłączniki i rozłączniki mocy, wielkość h250
- MCCB h3 Wyłączniki i rozłączniki mocy, wielkość h400
- MCCB h3 Wyłączniki i rozłączniki mocy, wielkość x630
- MCCB h3+ Wyłączniki i rozłączniki mocy, wielkość P630
- MCCB h3 Wyłączniki i rozłączniki mocy, wielkość h630
- MCCB h3 Wyłączniki i rozłączniki mocy, wielkość h800
- MCCB h3 Wyłączniki mocy h800, 50kA, 3-bieg. wielkość h800
- MCCB h3 Wyłączniki mocy h800, 50kA, 4-bieg. wielkość h800
- MCCB h3 Wyłączniki mocy h800, 70kA, 3-bieg. wielkość h800
- MCCB h3 Wyłączniki mocy h800, 70kA, 4-bieg. wielkość h800
- MCCB h3 Wyłączniki i rozłączniki mocy, wielkość h1000
- MCCB h3 Wyłączniki i rozłączniki mocy, wielkość h1600
- Modułowe rozłączniki izolacyjne z napędem obrotowym 20-160 A
- Rozłączniki obciążenia 125-1600 A
- Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami 63-630 A
- Wyłączniki silnikowe
- Przekaźniki i przekładniki różnicowoprądowe
- Akcesoria
- Wyłączniki nadprądowe selektywne SLS
- Przełączniki zasilania