univers Z Przegroda pionowa dla podzespołu licznikowego 2 liczniki 1250/1400mm ZZ52A
EAN
3250617860062
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
90,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość1050 mm
-
Szerokość60 mm
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej