flow System Zarządzania Energią HEMS XEM600
EAN
3250612316007
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Zakres napięcia wejściowego24 - 24 V
Prąd elektryczny
-
Liczba obwodów wejściowych3
Wymiary
-
Szerokość106 mm
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Łączność
-
Rodzaj montażuAdapter do montażu na szynie DIN
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN
Sprzęt
-
Interfejs systemowyEthernet
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa XEM600
flow System Zarządzania Energią HEMS
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2019-11-14
PDF1,68 MB -
Dane techniczne - Załącznik do produktu
Dane techniczne - Załącznik do produktu International 2018-09-07
PDF944,73 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
EVCS Flow System Zarządzania Energią HEMS; XEM600
PDF351,34 kB
Więcej materiałów