gallery Gniazdo z uziemieniem przelotowe DATA potrójne 3x2P+E 16A 6M czerwony WXF433
EAN
3250617192767
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
208,50zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy16 A
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-10 - 35 °C
Bezpieczeństwo
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmiTak
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Wymiary
-
Wbudowane puszki podtynkowe50 mm
-
Wysokość42,50 mm
-
Szerokość135 mm
-
Głębokość45 mm
Materiały
-
KolorCzerwony
-
Kod RAL3020
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałPoliwęglan (PC)
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuKanał elektroinstalacyjny
Łączność
-
Rodzaj montażuMontaż na click
Sprzęt
-
Typ złącza/wtyku gniazdoNorma francuska NF
-
Obrócona wkładka centralnaTak
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymTak
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Pojemność
-
Liczba modułów6
Dodatkowe informacje
-
NadrukBez nadruku
-
OsłonaKompletna obudowa
-
OchronaZwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2024-03-24
PDF307,35 kB
Więcej materiałów