gallery Gniazdo z uziemieniem przelotowe DATA pojedyncze 2P+E 16A 3M czerwony WXF431
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy In16 A
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
KolorCzerwony
-
Kod RAL3020
-
PowierzchniaMat
-
MateriałPoliwęglan (PC)
-
WykończenieBarwiony
-
Wysokość44,90 mm
-
Szerokość44 mm
-
Głębokość37 mm
-
Liczba jednostek1
-
Wbudowane puszki podtynkowe50 mm
-
Sposób montażuKanał elektroinstalacyjny
-
Rodzaj montażuMontaż na click
-
Typ złącza/wtyku gniazdoZ bolcem uziemiającym
-
Obrócona wkładka centralnaTak
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymTak
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
-
Pole opisoweNie
-
Liczba modułów3
-
Z przesłonami stykówTak
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Z podświetleniem orientacyjnymNie
-
Z oświetleniem funkcyjnymNie
-
Z nadrukiemNie
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa WXF431
gallery Gniazdo z uziemieniem przelotowe DATA pojedyncze 2P+E 16A 3M czerwony
PDF -
ProductLicence
Licence for BELGIUM
Licencja na produkt en-GB 2019-01-31
PDF9,96 MB
Licence for FRANCE
Licencja na produkt en-GB 2019-03-18
PDF864,27 kB -
ProductInspectionCertificate
CB test certificate_BE_8631
Certyfikat produktu en-GB 2019-01-31
PDF4,87 MB
EC declaration of conformity
Certyfikat produktu en-GB 2024-03-19
PDF462,93 kB -
ProductECDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-07
PDF106,10 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24
PDF173,77 kB
Deklaracja zgodności UE
gallery Gniazda wtyczkowe z uziemieniem; WXF1…, WXF4…
PDF307,35 kB