EAN
3250617195423
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
TEH
32,40zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    17.2 mm
  • Wyso­kość
    45 mm
  • Szero­kość
    45 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    1
Materiał
  • Powierzchnia do deko­racji
    night
  • Powierzchnia
    lakie­ro­wany
Wypo­sażenie
  • Okno kontrolne / Wskaźnik świetlny
    Nie
  • Prze­źro­czysta osłona pola opiso­wego
    Nie
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Ozna­czenie odpor­ności na udary mechaniczne IK
    05
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…35 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -10…50 °C
Ozna­czenie
  • Seria
    gallery
  • Montaż
    inne
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie