The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Osprzęt hermetyczny
    • Montaż podtyn­kowy IP44
    • WWS1211PW
    EAN
    3250610094501
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    Narzędzia de-DE 2025-11-13
    • Montaż podtyn­kowy IP44

    IP44 Gniazdo SCHUKO z pokrywą z podwyższoną ochroną styków, biały, p/t WWS1211PW

    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się
    Wkrótce dostępny

    Dostępne również w

    Kolor produktu - Biały
    Biały
    Biały
    Brązowy
    Brązowy

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    IP44 Gniazdo SCHUKO z pokrywą z podwyższoną ochroną styków, biały, p/t

    WWS1211PW

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Akceso­ria­/części do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego 1 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Akceso­ria­/części do osprzętu elek­tro­in­stalacyj­nego
    • WWA1100

      Akcesoria osprzęt Kołnierz uszczelniający do bryzgoszczelnych mechanizmów p/t

      0,00 zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • WWA1100

      Akcesoria osprzęt Kołnierz uszczelniający do bryzgoszczelnych mechanizmów p/t

      0,00 zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      250 V
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      16 A
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9010
    • Wykoń­czenie powierzchni
      Połysk
    • Materiał
      Tworzywo termo­plastyczne
    • Obróbka
      Stan surowy
    • Zawiera materiał z recyklingu (% całko­witej masy plastiku)
      0
    Wymiary
    • Wyso­kość
      71 mm
    • Szero­kość
      71 mm
    • Głębo­kość
      52,20 mm
    • Liczba jednostek
      1
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      31 mm
    • Zakres głębo­kości wbudowania
      31 mm
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      Zacisk wtykowy
    • Prze­krój prze­wodu
      1,0 - 2,5 mm²
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż podtyn­kowy
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Połączenie wtykowe
    • Z mocowaniem pazurowym
      Tak
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów
    Sprzęt
    • Typ złącza/w­tyku gniazdo
      SCHUKO
    • Obrócona wkładka centralna
      Nie
    • Z pokrywą uchylną
      Tak
    • Z okrągłym ochronnym bolcem uzie­mia­jącym
      Nie
    • Z lampką sygna­lizacyjną
      Nie
    • Z zamkiem
      Nie
    Akcesoria
    • Posiada pole opisowe
      Nie
    • Wstępnie wypo­sażony w
      Brak
    Pokrywa, drzwi
    • Typ pokrywy
      Samo­za­myka­jąca się pokrywa na zawia­sach
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1
    Bezpie­czeń­stwo
    • Z zabez­pie­cze­niem przed dziećmi
      Tak
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK05
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP44
    • Nadaje się do wyższej klasy IP
      IP44 w połączeniu z zestawem uszczel­nia­jącym
    Funkcje
    • Z oświe­tle­niem ewakuacyjnym
      Nie
    • Z oświe­tle­niem funk­cyjnym
      Nie
    Iden­ty­fi­kacja
    • Z nadru­kiem
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - SCHUKO soc.out. 2gang hor. hinged cover surface-mtd, W.1, grey/light grey matt
    PDF
    3,18 MB
    REACH declaration WWS1211PW
    PDF
    RoHS report WWS1211PW
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WWS1211PW | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WWS1211PW

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WWS1211PW | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WWS1211PW

      IP44 Gniazdo SCHUKO z pokrywą z podwyższoną ochroną styków, biały, p/t

      PDF
    • Narzędzia

      Zdjęcie Narzędzia de-DE 2025-11-13 | Hager Polska

      Narzędzia de-DE 2025-11-13

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-26 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-26

      PDF
      352,10 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WDE503203 - one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
      WDE503203
      one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
    • 2
      1686 - Wkładka jarzeniowa LED, mechanizm, biały
      1686
      Wkładka jarzeniowa LED, mechanizm, biały
      Cena
      37,50 zł
      / szt. *
      37,50 zł
      / szt. *
    • 3
      503203 - one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
      503203
      one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
      Cena
      105,00 zł
      / szt. *
      105,00 zł
      / szt. *
    • 4
      WDE303212 - one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski 16A
      WDE303212
      one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski 16A
    • 5
      WDE3032 - one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski
      WDE3032
      one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polo Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32