systo Lampka sygnalizacyjna 250V 1,5mA, niebieska WS690

EAN
3250617086905
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
TEH
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt został wycofany ze sprzedaży. W celu uzyskania informacji o dostępnym odpowiedniku - prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w Państwa okolicy lub z naszą infolinią.


Specyfikacja techniczna

Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
Moc
  • Moc zużyta w W
    0.1 W
Materiał
  • Kolor
    Niebieski
Stero­wanie oświe­tle­niem
  • Rodzaj źródła światła
    LED
Norma
  • Dopusz­czenia / atesty
    EN 60669-1
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Ozna­czenie
  • Seria
    systo
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie