systo Zaślepka, 2M, czarny WS689N
EAN
3250617116893
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorCzarny
-
Kod RAL8022
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałPoliwęglan (PC)
-
ObróbkaLakierowany
Wymiary
-
Wysokość45 mm
-
Szerokość24 mm
-
Głębokość45 mm
Pojemność
-
Liczba modułów2
Łączność
-
Rodzaj montażuMontaż zaciskowy
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WS689N
systo Zaślepka, 2M, czarny
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
systo Akcesoria; WS12…, WS13…, WS15…, WS68…, WS69…
PDF304,38 kB
Więcej materiałów