systo Zaślepka z wyjściem przewodu fi 8mm 1M biały WS687

EAN
3250617086875
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
TEH
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt został wycofany ze sprzedaży. W celu uzyskania informacji o dostępnym odpowiedniku - prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w Państwa okolicy lub z naszą infolinią.


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Krawędziowy
Wymiary
  • Głębo­kość zabu­dowy puszek podtyn­ko­wych
    40 mm
  • Głębo­kość wewnętrzna
    22 mm
  • Wyso­kość produktu
    45 mm
  • Szero­kość produktu
    22.5 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów dla WA
    1
  • Liczba loka­lizacji modułu
    1
Materiał
  • Kolor
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Powierzchnia
    lakie­ro­wany
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Ozna­czenie
  • withim­print
    Nie
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie