EAN
3250617083058
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj jednostki sterującej
    Łącznik
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    230 V
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    3 A
Wymiary
  • Wymiary (długość x szero­kość x wyso­kość)
    71x3x71
  • Szero­kość produktu
    73 mm
Pojem­ność
  • Liczba loka­lizacji modułu
    2
Materiał
  • Powierzchnia
    lakie­ro­wany
Instalacja / Montaż
  • Sposób montażu
    Ze śrubami lub pazur­kami
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (linka) w zacisku
    0,08 / 2,5mm²
  • Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (drut) w zacisku
    0,08 / 2,5mm²
  • Rodzaj styku
    2 prze­łącz­niki
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Ozna­czenie
  • Seria
    systo
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie