systo Łącznik żaluzjowy z pamięcią 2M biały WS304
EAN
3250617083041
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyPrzełącznik
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
Napięcie
-
Napięcie znamionowe230 - 230 V
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy3 A
Pojemność
-
Liczba modułów2
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
MateriałPoliwęglan (PC)
-
Wykończenie powierzchniSatynowe wykończenie
-
ObróbkaLakierowany
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WS304
systo Łącznik żaluzjowy z pamięcią 2M biały
PDF -
Instrukcja montażu
Commande de stores et de volets roulants electriques WS304
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2020-01-01
PDF920,90 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-02-20
PDF99,41 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-10-21
PDF78,80 kB
systo Łączniki elektroniczne; WS05…, WS13…, WS30…, WS31….
PDF184,33 kB
Więcej materiałów