systo Gniazdo głośnikowe 2M biały WS291

EAN
3250617082914
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
TEH
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Wymiary
  • Głębo­kość zabu­dowy puszek podtyn­ko­wych
    40 mm
  • Głębo­kość produktu
    36 mm
  • Wyso­kość produktu
    45 mm
  • Szero­kość produktu
    45 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów dla WA
    2
  • Liczba loka­lizacji modułu
    2
Materiał
  • Kolor
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Powierzchnia
    lakie­ro­wany
Instalacja / Montaż
  • Sposób montażu
    Połączenie zaciskowe
Wypo­sażenie
  • Prze­źro­czysta osłona pola opiso­wego
    Tak
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Ozna­czenie
  • withim­print
    Nie
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie