systo Gniazdo S-Video zaciski śrubowe 2M biały WS275

EAN
3250617082754
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    33 mm
  • Wyso­kość produktu
    45 mm
  • Wymiary (długość x szero­kość x wyso­kość)
    45x45x33
  • Szero­kość produktu
    45 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów dla WA
    2
  • Liczba loka­lizacji modułu
    2
Materiał
  • Kolor
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Powierzchnia
    lakie­ro­wany
Instalacja / Montaż
  • Sposób montażu
    Połączenie zaciskowe
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Wypo­sażenie
  • Liczba wyjść
    1
  • Prze­źro­czysta osłona pola opiso­wego
    Nie
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20

Pobierz

Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie