The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • WS273

systo Gniazdo BNC 2M biały WS273

EAN
3250617082730
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

systo Gniazdo BNC 2M biały

WS273

  • Specyfikacja techniczna
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Rodzaj połączenia
  • Typ złącza/w­tyku
    BNC
Materiały
  • Kolor
    Czysta biel
  • Kod RAL
    9010
  • Wykoń­czenie powierzchni
    Saty­nowe wykoń­czenie
  • Materiał
    Poli­węglan (PC)
  • Obróbka
    Lakie­ro­wany
Wymiary
  • Wyso­kość
    45 mm
  • Szero­kość
    45 mm
  • Głębo­kość
    35 mm
  • Wbudowane puszki podtyn­kowe
    40 mm
Łącz­ność
  • Kierunek wyjścia gniazda danych
    Prosty
  • Rodzaj montażu
    Montaż zaciskowy, Wpusz­czany
Sprzęt
  • Ekranowany
    Nie
  • Z ochroną prze­ciw­pyłową
    Nie
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP20

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie WS273 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu WS273

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa WS273 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa WS273

    systo Gniazdo BNC 2M biały

    PDF
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-10 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-10

    PDF
    104,56 kB
    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-09-10

    PDF
    202,00 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32