The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • WS253T
    EAN
    3250617142533
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    systo Gniazdo RTV końcowe 2M alu WS253T

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się
    Cena
    Cena na zapytanie
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    systo Gniazdo RTV końcowe 2M alu

    WS253T

    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      2
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Montaż powierzch­niowy
    Tłumienie
    • Tłumienie wejściowe dla 860 MHz
      1 dB
    Często­tliwość
    • Szero­kość pasma często­tliwości
      4 - 862 MHz
    Sprzęt
    • Liczba wyjść
      2
    Materiały
    • Materiał
      Poli­węglan (PC)
    • Kolor
      Alumi­nium
    • Kod RAL
      9006
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż podtyn­kowy

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WS253T | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WS253T

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WS253T | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WS253T

      systo Gniazdo RTV końcowe 2M alu

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Notice prise TV FM SAT Systo | Hager Polska

      Notice prise TV FM SAT Systo

      Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2015-04-27

      PDF
      638,15 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-10 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-10

      PDF
      96,75 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-09-10

      PDF
      202,00 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32