The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • WS253

systo Gniazdo RTV końcowe 2M biały WS253

EAN
3250617082532
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

systo Gniazdo RTV końcowe 2M biały

WS253

  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

‌Pojem­ność
  • Liczba modułów
    2
Łącz­ność
  • Rodzaj montażu
    Montaż powierzch­niowy
Tłumienie
  • Tłumienie wejściowe dla 860 MHz
    1 dB
Często­tliwość
  • Szero­kość pasma często­tliwości
    4 - 862 MHz
Sprzęt
  • Liczba wyjść
    2
Materiały
  • Materiał
    Poli­węglan (PC)
  • Kolor
    Czysta biel
  • Kod RAL
    9010
Instalacja, montaż
  • Sposób montażu
    Montaż podtyn­kowy

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration WS253
PDF
Hager RoHS report WS253
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie WS253 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu WS253

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa WS253 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa WS253

    systo Gniazdo RTV końcowe 2M biały

    PDF
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-10 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-10

    PDF
    96,75 kB
    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-09-10

    PDF
    202,00 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32