The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • WS251

systo Gniazdo TV przelotowe 10 dB 2M biały WS251

EAN
3250617082518
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

systo Gniazdo TV przelotowe 10 dB 2M biały

WS251

  • Specyfikacja techniczna
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

‌Pojem­ność
  • Liczba modułów
    2
Łącz­ność
  • Rodzaj montażu
    Montaż powierzch­niowy
Tłumienie
  • Tłumienie wejściowe dla 860 MHz
    10 dB
  • Tłumienie prze­lotowe 850 MHz
    10 dB
Często­tliwość
  • Szero­kość pasma często­tliwości
    4 - 862 MHz
Sprzęt
  • Liczba wyjść
    1
Materiały
  • Materiał
    Poli­węglan (PC)
  • Kolor
    Czysta biel
  • Kod RAL
    9010
Instalacja, montaż
  • Sposób montażu
    Montaż podtyn­kowy

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie WS251 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu WS251

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa WS251 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa WS251

    systo Gniazdo TV przelotowe 10 dB 2M biały

    PDF
  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Notice prise TV FM SAT Systo | Hager Polska

    Notice prise TV FM SAT Systo

    Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2015-04-27

    PDF
    638,15 kB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-10 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-10

    PDF
    96,75 kB
    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-09-10

    PDF
    202,00 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32