systo Gniazdo informatyczne z polem opisowym 1x RJ45 kat. 6a STP 2M czarny WS228N
EAN
3250617112284
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuSTP
Materiały
-
KolorCzarny
-
Kod RAL8022
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałPoliwęglan (PC)
-
ObróbkaLakierowany
Wymiary
-
Wysokość45 mm
-
Szerokość45 mm
-
Głębokość38 mm
Łączność
-
Kierunek wyjścia gniazda danychProsty
-
Rodzaj montażuMontaż zaciskowy, Wpuszczany
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WS228N
systo Gniazdo informatyczne z polem opisowym 1x RJ45 kat. 6a STP 2M czarny
PDF -
Instrukcja montażu
notice prises Systo RJ45_WS210_WS226
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2014-04-22
PDF1,51 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-10
PDF104,56 kB
Deklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-09-10
PDF202,00 kB
Więcej materiałów