The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • WS223T

systo Gniazdo informatyczne z polem opisowym 1x RJ45 kat. 6 FTP 2M alu WS223T

EAN
3250617142236
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

systo Gniazdo informatyczne z polem opisowym 1x RJ45 kat. 6 FTP 2M alu

WS223T

  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Rodzaj połączenia
  • Typ złącza/w­tyku
    FTP
Materiały
  • Kolor
    Alumi­nium
  • Kod RAL
    9006
  • Wykoń­czenie powierzchni
    Saty­nowe wykoń­czenie
  • Materiał
    Poli­węglan (PC)
  • Obróbka
    Lakie­ro­wany
Wymiary
  • Wyso­kość
    45 mm
  • Szero­kość
    45 mm
  • Głębo­kość
    35,75 mm
  • Wbudowane puszki podtyn­kowe
    40 mm
Łącz­ność
  • Kierunek wyjścia gniazda danych
    Prosty
  • Rodzaj montażu
    Montaż zaciskowy
Sprzęt
  • Ekranowany
    Nie
  • Z ochroną prze­ciw­pyłową
    Tak
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP20
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK07

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration WS223T
PDF
Hager RoHS report WS223T
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie WS223T | Hager Polska

    Zdjęcie produktu WS223T

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa WS223T | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa WS223T

    systo Gniazdo informatyczne z polem opisowym 1x RJ45 kat. 6 FTP 2M alu

    PDF
  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie notice prises Systo RJ45_WS210_WS226 | Hager Polska

    notice prises Systo RJ45_WS210_WS226

    Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2014-04-22

    PDF
    1,51 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-10 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-10

    PDF
    104,56 kB
    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-09-10

    PDF
    202,00 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32