The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • WS223N
    EAN
    3250617112239
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.

    systo Gniazdo informatyczne z polem opisowym 1x RJ45 kat. 6 FTP 2M czarny WS223N

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    systo Gniazdo informatyczne z polem opisowym 1x RJ45 kat. 6 FTP 2M czarny

    WS223N

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      FTP
    Materiały
    • Kolor
      Czarny
    • Kod RAL
      8022
    • Powierzchnia
      Mat
    • Materiał
      Poli­węglan (PC)
    • Wykoń­czenie
      Lakie­ro­wany
    Wymiary
    • Wyso­kość
      45 mm
    • Szero­kość
      45 mm
    • Głębo­kość
      35,75 mm
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      40 mm
    Łącz­ność
    • Kierunek wyjścia gniazda danych
      Prosty
    • Rodzaj montażu
      Montaż zaciskowy, Wpusz­czany
    Sprzęt
    • Ekranowany
      Nie
    • Z ochroną prze­ciw­pyłową
      Tak
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK07

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration WS223N
    PDF
    RoHS report WS223N
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WS223N | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WS223N

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WS223N | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WS223N

      systo Gniazdo informatyczne z polem opisowym 1x RJ45 kat. 6 FTP 2M czarny

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie notice prises Systo RJ45_WS210_WS226 | Hager Polska

      notice prises Systo RJ45_WS210_WS226

      Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2014-04-22

      PDF
      1,51 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-10 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-10

      PDF
      104,56 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-09-10

      PDF
      202,00 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32