systo Gniazdo informatyczne z polem opisowym 1x RJ45 kat. 6 FTP 1M czarny WS222N
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Typ złącza/wtykuFTP
-
KolorCzarny
-
Kod RAL8022
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałPoliwęglan (PC)
-
ObróbkaLakierowany
-
Wysokość45 mm
-
Szerokość22 mm
-
Głębokość35,75 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe40 mm
-
Kierunek wyjścia gniazda danychProsty
-
Rodzaj montażuMontaż zaciskowy, Wpuszczany
-
EkranowanyNie
-
Z ochroną przeciwpyłowąTak
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WS222N
systo Gniazdo informatyczne z polem opisowym 1x RJ45 kat. 6 FTP 1M czarny
PDF -
Instrukcja montażu
notice prises Systo RJ45_WS210_WS226
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2014-04-22
PDF1,51 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-10
PDF104,56 kB
Deklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-09-10
PDF202,00 kB