The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • WS217
    EAN
    3250617082174
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    systo Gniazdo informatyczne z polem opisowym 1x RJ45 kat. 5e STP 2M biały WS217

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    systo Gniazdo informatyczne z polem opisowym 1x RJ45 kat. 5e STP 2M biały

    WS217

    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      STP
    Materiały
    • Kolor
      Czysta biel
    • Kod RAL
      9010
    • Wykoń­czenie powierzchni
      Saty­nowe wykoń­czenie
    • Materiał
      Poli­węglan (PC)
    • Obróbka
      Lakie­ro­wany
    Wymiary
    • Wyso­kość
      45 mm
    • Szero­kość
      45 mm
    • Głębo­kość
      37,50 mm
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      40 mm
    Łącz­ność
    • Kierunek wyjścia gniazda danych
      Prosty
    • Rodzaj montażu
      Montaż zaciskowy, Wpusz­czany
    Sprzęt
    • Ekranowany
      Nie
    • Z ochroną prze­ciw­pyłową
      Tak
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK07

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WS217 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WS217

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WS217 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WS217

      systo Gniazdo informatyczne z polem opisowym 1x RJ45 kat. 5e STP 2M biały

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie notice prises Systo RJ45_WS210_WS226 | Hager Polska

      notice prises Systo RJ45_WS210_WS226

      Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2014-04-22

      PDF
      1,51 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-10 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-10

      PDF
      104,56 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-09-10

      PDF
      202,00 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32