systo Gniazdo informatyczne z polem opisowym 1x RJ45 kat. 5e STP 1M alu WS216T
EAN
3250617142168
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuSTP
Materiały
-
KolorAluminium
-
Kod RAL9006
-
Wykończenie powierzchniSatynowe wykończenie
-
MateriałPoliwęglan (PC)
-
ObróbkaLakierowany
Wymiary
-
Wysokość45 mm
-
Szerokość22 mm
-
Głębokość37,50 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe40 mm
Łączność
-
Kierunek wyjścia gniazda danychProsty
-
Rodzaj montażuMontaż zaciskowy
Sprzęt
-
EkranowanyNie
-
Z ochroną przeciwpyłowąTak
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WS216T
systo Gniazdo informatyczne z polem opisowym 1x RJ45 kat. 5e STP 1M alu
PDF -
Instrukcja montażu
notice prises Systo RJ45_WS210_WS226
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2014-04-22
PDF1,51 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-10
PDF104,56 kB
Deklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-09-10
PDF202,00 kB
Więcej materiałów