systo Gniazdo informatyczne z polem opisowym 1x RJ45 kat. 5e UTP 1M biały WS210
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
-
Typ złącza/wtykuUTP
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
-
Wykończenie powierzchniSatynowe wykończenie
-
MateriałPoliwęglan (PC)
-
ObróbkaLakierowany
-
Wysokość45 mm
-
Szerokość22 mm
-
Głębokość35,75 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe40 mm
-
Kierunek wyjścia gniazda danychProsty
-
Rodzaj montażuMontaż zaciskowy, Wpuszczany
-
EkranowanyNie
-
Z ochroną przeciwpyłowąTak
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WS210
systo Gniazdo informatyczne z polem opisowym 1x RJ45 kat. 5e UTP 1M biały
PDF -
Instrukcja montażu
notice prises Systo RJ45_WS210_WS226
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2014-04-22
PDF1,51 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-10
PDF104,56 kB
Deklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-09-10
PDF202,00 kB